TPS7N53EVM-138

TPS7N53EVM-138

立即订购

概述

TPS7N53EVM-138 旨在帮助设计工程师评估 TPS7N53 线性稳压器的运行情况和性能,以便判断是否可能用于其电路应用。此特定 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 3A 的电流。其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。电路板中集成了低电感电流环路,以帮助用户进行输入和输出电流测量。

特性
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
  • 低输出电压噪声:2.2μVRMS(100Hz 至 100KHz)
  • 低压降:3A 时为 95mV(典型值)
  • 可调软启动浪涌控制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7N53 — 3A、高 PSRR、超低压降线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7N53EVM-138 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-8
证书 TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频