TPS7H4010EVM

TPS7H4010EVM

立即订购

概述

TPS7H4010 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4010-SEP 降压转换器如何提供一个负载电流可高达 6A 的稳压电源轨,从而支持典型的卫星电源应用。

特性
  • 适用于航天应用的耐辐射 6A 负载点 (POL) 降压转换器
  • 输入电压范围:3.5V 至 32V
  • 输出电流高达 6A
  • 航天增强型塑料 (SEP)
DC/DC converters
TPS7H4010-SEP — 耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP 耐辐射、3.5V 至 32V、6A、降压电压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP 耐辐射、3.5V 至 32V、6A、降压电压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H4010EVM User's Guide PDF | HTML 2020-10-7
证书 TPS7H4010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频