TPS7H2211EVM-CVAL

TPS7H2211EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H2211EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7H2211-SP,可运行负载开关,并测试 TPS7H2211-SP 提供的反向电流保护、过压保护和可配置上升时间,从而更大程度降低 TPS7H2211-SP 的浪涌电流(软启动)。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 输出电压软启动
  • 电流高达 3.5A
电子保险丝(集成热插拔)
TPS7H2211-SP — 耐辐射、QML-P 和 QML-V、4.5V 至 14V 输入、3.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H2211EVM-CVAL 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频