TPS7H2211EVM

TPS7H2211EVM

立即订购

概述

TPS7H2211EVM 演示了单个 TPS7H2211 电子保险丝航天增强型产品的工作方式。该板提供可填充额外组件的封装,实现对定制配置的测试,例如并行或冗余电子保险丝。

特性
  • 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
  • 可定制的软启动、使能阈值、欠压阈值和电容
电子保险丝(集成热插拔)
TPS7H2211-SEP — 耐辐射 4.5V 至 14V 输入 3.5A 电子保险丝 TPS7H2211-SP — 耐辐射、QML-P 和 QML-V、4.5V 至 14V 输入、3.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H2211EVM — 航天增强型产品 4.5V 至 14V 输入、3.5A 负载开关和电子保险丝评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H2211EVM — 航天增强型产品 4.5V 至 14V 输入、3.5A 负载开关和电子保险丝评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H2211EVM 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-17
证书 TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频