TPS7B8550EVM

TPS7B8550EVM

立即订购

概述

TPS7B8550 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7B85-Q1 线性稳压器的操作和性能。此 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。

该稳压器能够向具有 LDO(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V,瞬态电压高达 42V
  • 最大输出电流:150mA
  • 输出电压精度为 2%
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B85-Q1 — 具有集成电压监控功能的汽车类 150mA、40V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150mA 40V LDO 稳压器,带集成电压监控评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150mA 40V LDO 稳压器,带集成电压监控评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide 2020-2-14
证书 TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-3-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频