TPS7B4255EVM-062

TPS7B4255EVM-062

立即订购

概述

TPS7B4255EVM-062 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7B4255-Q1 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此特定 EVM 配置包含一个适用于汽车应用的 70mA、高电压、低压降 (LDO) 电压跟踪稳压器,以及一个针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路。该稳压器能够以 3mV 的跟踪容差提供高达 70mA 的电流、并且具有高达 40V 的宽输入电压 (VIN) 范围和高达 45V 的瞬态电压。为了确保 TPS7B4255-Q1 的稳定性,请使用等效串联电阻 (ESR) 小于 3Ω 的 1µF(或更大)的输出电容器。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高达 40V 和 45V 瞬态的宽 VIN 范围
  • 3V 跟踪容差
  • 集成反极性保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4255 — 具有 5mV 跟踪容差的 70mA 40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器 TPS7B4255-Q1 — 具有 5mV 跟踪容差的汽车级、70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器 TPS7B84-Q1 — 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-6-13
证书 TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频