TPS7A74EVM-068

TPS7A74EVM-068

立即订购

概述

TPS7A74 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A74 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1.5A 的电流。

为实现稳定性,请使用 4.7µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。

特性
  • VOUT 范围:0.65V 至 5.5V
  • 低压降 (LDO):1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A74 — 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7A74EVM-068 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-21
证书 TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频