TPS7A7001EVM-065

TPS7A7001EVM-065

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 2A, input and output capacitors for stable operation and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • Input voltage as low as 1.425V
  • 240mV dropout @ 2A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable pin
  • 1uA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A7001 — 具有使能功能的 2A、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 极低输入低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 极低输入低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013-2-19
证书 TPS7A7001EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 User's Guide TPS7A7001EVM-065 2011-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频