TPS7A57EVM-056

TPS7A57EVM-056

立即订购

概述

TPS7A57 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A57 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 5A 的电流。

为确保稳定性,请使用 22µF(最小值)至 3mF 的输出电容器。可以添加高性能负载瞬态电路来提高 EVM 的测量能力。

特性
  • 输入电压范围:0.7V 至 6V
  • 可选输出电压:0.5V 至 5V
  • VBIAS 范围:3V 至 11V
  • 有源输出放电
  • 电流基准和单位增益低压差 (LDO)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A56 — 6A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 — 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7A57EVM-056 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-21
证书 TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频