TPS7A53EVM-005

TPS7A53EVM-005

立即订购

概述

TPS7A53EVM-005 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A53-Q1 器件的运行情况和性能。后者是一款汽车级 3A 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 3A 的工程应用的参考设计。

特性
  • 汽车级
  • 高电源纹波抑制:500kHz 时为 40dB
  • 输出电压噪声:4.4μVRMS
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A53-Q1 — 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A53EVM-005 Evaluation Module User's Guide 2017-3-1
证书 TPS7A53EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频