TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A10EVM-004
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 300 mA.

特性
  • Ultra-low input voltage range: 0.7 V to 3.3 V
  • 0.78-mm × 1.13-mm WCSP-5 package
  • Low-quiescent current: 5 μA (typical)
  • High PSRR: 40 dB at 1.5 MHz
  • Active output discharge available

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A10EVM-004:
TPS7A10 300-mA low-IQ ultra-low-dropout (LDO) linear regulator evaluation module

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2385 2018年 11月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1251 2018年 2月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A10  300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器  电源管理 
TPS7A11  500-mA, low-VIN (0.75-V), ultra-low-IQ, low-dropout voltage regulator with enable  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章