TPS79733EVM

TPS79733 评估模块

TPS79733EVM

立即订购

概述

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS797xx family of LDO regulators. Each EVM package contains an SLVP199 test board with a TPS79733DCK low dropout linear regulator as well as supporting passive components. Also, the board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCB's as a power module.

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS797 具有电源正常指示功能的 50mA、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS79733EVM — TPS79733 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS79733EVM TPS79733 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS79733EVM LDO Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2003-6-2
证书 TPS79733EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频