TPS785EVM-033

TPS785EVM-033

立即订购

概述

TPS785 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS785-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款 1A 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器。

TPS785EVM-033 参考设计适用于需要高达 1A 动态负载电流的工程应用。

特性
  • 低输入电压范围:2V 至 6V
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 2%
  • 低静态电流 (IQ)
  • 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS785-Q1 — 汽车类 1A 高精度可调节低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-2-17
证书 TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-18
证书 TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频