TPS75105EVM-174

TPS75105EVM-174

立即订购

概述

The TPS75105EVM-174 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75105 low-dropout linear regulator (LDO), two-bank LED driver withPWM dimming.

特性

The TPS75100 contains four, current-regulated, LED driver outputs and operates from a2.7 V to 5.5 V input supply. The IC drives the anodes of two banks of two LEDs. Each bank is enabled independently and can be dimmed using a PWM signal to the EN pin. The LED current is programmed using a resistor from ISET to GND.

The EVM has jumpers for both EN input pins for easy evaluation. The LDO topology and the 9-ball chip scale package provide a small-footprint solution for battery-powered LEDdriver applications.

RGB LED 驱动器
TPS75100 — 具有 PWM 亮度控制功能的 10mA/通道低压降双列 LED 驱动器 TPS75105 — 具有 PWM 亮度控制功能的 25mA/通道低压降双列 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS75105EVM-174 — TPS75105EVM-174 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS75105EVM 2006-9-26
证书 TPS75105EVM-174 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频