TPS73701DRVEVM-529

TPS73701DRVEVM-529

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • Stable with 1.0µF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2V to 5.5V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 130mV typ at 1A
  • Excellent Load Transient Response
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault Protection
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS737 — 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 2013-2-20
证书 TPS73701DRVEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频