TPS72718DSEEVM-406

TPS72718DSEEVM-406

立即订购

概述

TPS72718DSEEVM-406 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DSE (1.5mm x 1.5mm SON-6) 封装的 TPS72718 低压降线性稳压器进行评估。

特性
  • 创新的自动省电模式
  • 超低 Iq:7.9µA
  • 高 PSRR:70dB @1k
  • 低噪声:33mVRMS(无需旁路电容器)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS727 — 具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS727xxDSE EVM Users Guide 2009-8-21
证书 TPS72718DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频