TPS715AXXEVM-065

TPS715AXXEVM-065

立即订购

概述

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.5 V and 24 V. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS715A — 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS715A-NM — 24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS715AxxEVM 2004-11-30
证书 TPS715AXXEVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频