TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426

立即订购

概述

TPS71401DRVEVM-426 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DRV (2mm x 2mm SON) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。

特性
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 10V
  • 低静态电流:3.2µA(电流为 80mA 时)
  • 借助任意电容器实现稳定 > 0.47µF
  • 输出电流:80mA
  • 压降电压:415mV(负载电流为 50mA 时)
  • 可调节输出电压(1.2V 至 8.8V)
  • 电流限制
  • 指定结温范围:-40°C 至 +125°C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS714 — 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS715A — 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 2009-1-9
证书 TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频