TPS71401DCKEVM-425
TPS71401DCKEVM-425 评估模块
TPS71401DCKEVM-425
概述
TPS71401DCKEVM-425 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DCK (SC70) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。
特性
- 宽输入电压范围:2.5V 至 10V
- 低静态电流:3.2µA(电流为 80mA 时)
- 借助任意电容器实现稳定 > 0.47µF
- 输出电流:80mA
- 压降电压:415mV(负载电流为 50mA 时)
- 可调节输出电压:1.2V 至 8.8V
- 电流限制
- 指定结温范围:-40°C 至 +125°C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS71401DCKEVM-425 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS71401DCKEVM-425 User's Guide | 2009年 1月 9日 |