TPS65991EVM

TPS65991EVM

立即订购

概述

TPS65991EVM 是一款适用于单端口 USB Type-C® 和电力输送应用的完整参考设计。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort™)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。

特性
  • 高达 15W 的拉功率
  • 符合 PD3.0 标准
  • 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
  • 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65991EVM — TPS65991 USB Type-C® 电力输送控制器评估模块

支持的产品和硬件

TPS65991EVM — TPS65991 USB Type-C® 电力输送控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频