TPS65988DJEVM

TPS65988DJEVM

立即订购

概述

TPS65988DJEVM 是一个适用于双端口 USB Type-C 和电力输送应用的评估模块。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。

特性
  • 100W 拉功率或灌功率
  • 交替模式支持 (Displayport)
  • 支持 PD3.0 快速角色交换
  • I2C 多主和/或从连接
  • 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
  • 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
USB-C 电力输送控制器
TPS65988DJ 适用于 PC 和 Thunderbolt 系统且具有集成电源开关的 USB-C® 电力输送控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65988DJEVM — TPS65988 双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65988DJEVM TPS65988 双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65988 评估模块 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-4
证书 TPS65988DJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频