TPS65987EVM
TPS65987 单端口 USB Type-C 以及电力输送 (PD) 控制器评估模块
TPS65987EVM
概述
入门须知
步骤 1:订购 TPS65987EVM 并阅读用户指南
步骤 2:观看 EVM 教程
步骤 3:观看 TPS6598X GUI 工具视频
步骤 4:下载 TPS6598X GUI
特性
- USB 电力输送 (PD) 测试和验证
- USB Type-C 测试和验证
- TPS65987D 具有两个内部电源路径以及 OVP、OCP 和 RCP 功能
- TPD6S300A 为 CC1/2 和 SBU1/2 线路提供 VBUS 短路保护
- DisplayPort 交替模式和 USB 数据验证(与 10G-EXPANSION-EVM 配合使用时)
- FTDI 板载芯片,用于通过 micro-B 连接器对固件配置项目进行刷写
USB Type-C 和电力输送 IC
开始使用
Step 1: Order the TPS65987EVM and read the user's guide
Step 2: Watch the EVM tutorial
Step 3: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 4: Download the TPS6598X GUI
立即订购并开发
评估板
TPS65987EVM – TPS65987 Single port USB Type-C and power delivery (PD) controller evaluation module
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS65987 Evaluation Module | 2020年 3月 25日 |