TPS65987DDKEVM

TPS65987DDKEVM

立即订购

概述

作为独立测试套件的一部分,TPS65987DDK 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS65987DDK IC,以及开发和测试 USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 最终产品。该 EVM 开箱即用,通过配置可对单端口笔记本电脑进行仿真。该 EVM 还包含一个用于保护的 TPD6S300A 器件。

特性
  • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
  • 用于为各种应用轻松配置 TPS65987DDK 的 GUI 工具
  • 完全管理的集成电源路径
  • 集成强大的电源路径保护
USB 端口保护 IC
TPD6S300A — USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

 

USB-C 电力输送控制器
TPS65987DDK — 适用于 USB4 设备且具有集成电源开关的 USB-C® 电力输送控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65987DDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
证书 TPS65987DDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频