TPS6593EVM

TPS6593EVM

立即订购

概述

TP6593EVM 评估模块可用于为工业应用演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6593x 电源管理 IC。默认情况下安装的器件是 TPS65930400RWERQ1,该器件采用四路单相配置(每路 3.5A),并额外附带一个具有 2A 电流能力、四个 LDO 和各种电源监控功能的降压转换器。该电路板支持与其他 TPS6593 EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 5.5V。
  • 板载 MSP432 通过 GUI 和随附的 USB 电缆与 PMIC 通信。
  • 该单相配置具有 4 +1 轨输出,并且该电路板可重新设计以支持任何其他 TPS6593 相位配置。
  • 电路板可进行堆叠,以便支持多 PMIC 运行测试。

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
TPS6593-Q1 — 具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

 

通用 MCU
MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023-5-2
用户指南 Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-8-12

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频