TPS65282EVM

TPS65282EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS65282EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65282 Step-Down Controller. The TPS65282 incorporates dual N-channel MOSFET power switches for USB power distribution systems that require dual power switches in a single package. It also integrates a buck monolithic converter.

特性
  • Integrated Dual Power Distribution Switches
  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Integrated back-to-back Power MOSFETs with 80mΩ On-resistance
  • Maximum Continuous 4 A Output Load Current
DC/DC converters
TPS65282 — 具有双电源分配开关的 4.5V 至 18V 输入、4A 输出电流同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65282EVM — TPS65282 降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65282EVM — TPS65282 降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65282 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-12
证书 TPS65282EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频