TPS65165EVM-233

TPS65165EVM-233

立即订购

概述

The TPS65165EVM-233 takes a 2.5 V to 6 V input rail and provides the three bias-supply voltages and 3 integrated op amps that are required for TV and mointor TFT-LCD panels. The TPS65165EVM-233 has one boost converter with an integrated low-side FET, one negative charge-pump controller requiring external Schottky diodes, and one fully-integrated positive charge pump. External passive components to support the boost converter include inductors and capacitors, and external components for the charge pumps include capacitors.

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65165 — 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65165EVM-233 — TPS65165 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65165EVM-233 — TPS65165 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65165EVM-233 2007-3-7
证书 TPS65165EVM-233 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频