TPS65161EVM-194

TPS65161EVM-194

立即订购

概述

The TPS65161EVM-194 is an evaluation tool for the TPS65161 Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels.

特性
  • 8 V to 14 V Input Voltage Range
  • VS Output Voltage Range up to 19 V
  • 1% Accurate Boost Converter With 2.8 A Switch Current
  • 1.5% accurate 2.3 A Step-Down Converter
  • 500 kHz/750 kHz Fixed Switching Frequency
  • Negative Charge Pump Driver for VGL
  • Positive Charge Pump Driver for VGH
  • Adjustable Sequencing for VGL, VGH
  • Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
  • Internal and Adjustable Soft Start
  • Short-Circuit Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-28 Package
    LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
    TPS65161 — 4 通道 LCD 偏置(2.8A 最小升压电流限制高达 19V,2.3A 最小降压电流限制)
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 TPS65161EVM-194 (Rev. A) 2008-4-22
    证书 TPS65161EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频