TPS65136EVM-265
TPS65136EVM-265 评估模块
TPS65136EVM-265
概述
TPS65136EVM-265 简化了 TPS65136 双路正负输出稳压器在典型 AMOLED 应用中的评估过程。评估模块提供了小尺寸高效率的电源,它能提供两种稳压输出电压:固定正电压 4.6V 和可选负电压 -2.5V 至 -6V。
特性
2.3V 至 5.5V 输入电压范围 1% 输出电压准确度 低噪声操作 750mW 输出功率 Vin 时 = 2.9V SIMO 稳压器技术 4.6V 固定正输入电压 负输入电压 低至 -6V 用于轻载效率的高级省电模式 Out-of-Audio 模式 短路保护 绝佳的线路稳压 热关断
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65136EVM-265 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |