TPS65051EVM-195

TPS65051EVM-195

立即订购

概述

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.

多通道 IC (PMIC)
TPS65050 — 具有 2 个直流/直流转换器和 4 个 LDO 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65051-Q1 — 具有 2 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65051EVM-195 — 具有 2 个直流/直流通道的 TPS65051 6 通道电源管理 IC 评估模块板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65051EVM-195 — 具有 2 个直流/直流通道的 TPS65051 6 通道电源管理 IC 评估模块板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6505xEVM-195 (Rev. A) 2007-4-19
证书 TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频