TPS650231EVM-664

TPS650231EVM-664

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS650231EVM-664 作为一款集成的电源管理集成电路,适用于通过单节锂离子或锂聚合物电池供电并要求使用多路电源轨的应用。TPS650231 包含三个高效开关降压转换器、两个 LDO,以及附加状态和 I/O 引脚。器件可通过 I2C 接口 (HPA172) 进行控制

特性
  • 三个高效 DC/DC 降压转换器(1.7A/1.2A/1A)
  • 2 个 200mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 30mA RTC(实时时钟)LDO
  • 2C 接口(100ns 设置和保持时间)
  • 动态电压调节 DCDC1
多通道 IC (PMIC)
TPS650231 — 面向锂离子电池供电系统的电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650231EVM-664 — TPS650231 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS650231EVM-664 — TPS650231 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 2010-10-11
证书 TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频