TPS650061EVM-584

TPS650061EVM-584

立即订购

概述

TPS650061EVM-584 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS650061 2.25MHz 降压转换器,它包含 1 个 DC/DC 转换开关、2 个低压降稳压器和一个用来抑制 EMI 噪音的扩频时钟。TPS650061 的工作电压范围是 2.3V 至 6V。

特性
  • 降压转换器:
  • 2.3V 至 6V 的输入电压范围
  • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 系列
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 600mA 或 1A (TPS650061) 输出电流
  • LDO:
  • 1.6V 至 6V 的输入电压范围
  • 可调节输出电压
  • 高达 300mA 输出电流
  • 独立电源输入和使能端
多通道 IC (PMIC)
TPS650061 — 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650061EVM-584 — 用于具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS650061EVM-584 — 用于具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS650061 EVM User's Guide 2010-3-1
证书 TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频