TPS64202EVM-023

TPS64202EVM-023

立即订购

概述

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
直流/直流控制器
TPS64200 — 1.8V 至 6.5V 输入、350kHz、效率为 95% 的降压控制器,20uA,采用 SOT-23 封装 TPS64201 — 1.8V 至 6.5V 输入、450kHz、效率为 95% 的降压控制器,20uA,采用 SOT-23 封装 TPS64202 — 1.8V 至 6.5V 输入、550kHz、效率为 95% 的降压控制器,20uA,采用 SOT-23 封装 TPS64203 — 1.8V 至 6.5V 输入、800kHz、效率为 95% 的降压控制器,20uA,采用 SOT-23 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS64202EVM-023 — TPS64202 评估模块 (3.3V @ 2A)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS64202EVM-023 — TPS64202 评估模块 (3.3V @ 2A)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS64200EVM-023 2003-8-8
证书 TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频