TPS63900EVM
TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module
TPS63900EVM
概述
TPS63900EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63900 降压/升压转换器的运行和功能。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 400mA 的输出电流。用户可以轻松评估 TPS63900 的不同特性,包括低 Iq 和编程接口。
TPS63900 采用小型 2.5 x 2.5mm² WSON 封装。
特性
- 易用型评估套件,适用于运行 Iq 为 75nA 的降压/升压转换器 TPS63900
- 单模式运行:无模式切换、低输出纹波、优异的瞬态性能
- 可通过开关轻松设置输出电压和输入电流限制
- 负载电流为 10µA 时效率 >90%
- 厚度为 1mm 的 4 层电路板,具有所有所需组件和连接
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS63900EVM
— TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 15日 | ||
证书 | TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 3月 15日 |