TPS630702EVM

TPS630702EVM

立即订购

概述

TPS630702EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS630702 降压/升压转换器的操作和功能。TPS630702EVM 使用 TPS630702,输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。EVM 在 2.0V 至 16V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。

特性
  • 实时降压或升压模式运行,可自动在两种模式之间无缝转换
  • 500µA 至 2A 输出电流范围内可实现高达 96% 的效率
  • 运行静态电流 13μA
  • 带负载断开功能的真正关断功能
  • 支持模式选择的节能模式
  • 放电功能
DC/DC converters
TPS63070 — 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS630702EVM — TPS630702 降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS630702EVM — TPS630702 降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS630702EVM User's Guide 2019-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频