TPS63030EVM-658

TPS63030EVM-658

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS63030EVM-658 评估板包含一个 TPS63030 升降压转换器集成电路 (IC)、各种支持组件以及一个白光发光二极管 (WLED)。该 EVM 旨在为典型 WLED 应用中的 TPS63030 评估提供支持。本用户指南主要介绍 TPS 63030EVM-658 评估板 (EVM) 的特性、工作与使用。该 EVM 包含 TI TPS63030 升降压转换器,采用外部组件配置,可调节通过 WLED 的电流。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。

特性
  • Up to 96% Efficiency
  • 800-mA Output Current at 3.3V in Step Down Mode (VIN = 3.6V to 5.5V)v
  • Up to 500-mA Output Current at 3.3V in Boost Mode (VIN > 2.4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 1.2V to 5.5V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation and Synchronization Possible
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
  • Available in Small 2,5-mm × 2,5-mm, QFN-10 Package
DC/DC converters
TPS63030 — 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63030EVM-658 — TPS63030 降压/升压单 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63030EVM-658 — TPS63030 降压/升压单 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63030EVM-658 User's Guide (Rev. A) 2019-7-18
证书 TPS63030EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频