TPS62A02NEVM-084

TPS62A02NEVM-084

立即订购

概述

TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 2.0A 输出电流
  • 0.6V 至 Vin 可调节输出电压范围
  • 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • ±1% 反馈精度
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A02NEVM-084 — 支持以省电模式运行的 TPS62A02N 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A02NEVM-084 — 支持以省电模式运行的 TPS62A02N 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A02N 和 TPS62A02NA 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-20
证书 TPS62A02NEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-7-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频