TPS62A01QEVM-270

TPS62A01QEVM-270

立即订购

概述

TPS62A01QEVM-270 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A01-Q1 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可高达 1A。电路占用空间仅为 53mm²,最大厚度为 1.5mm。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 1.0A
  • 解决方案最大高度为 1.5mm
  • 53mm2 解决方案总尺寸
  • 0ᵒC 和 85ᵒC 之间的反馈精度为 1%
DC/DC converters
TPS62A01-Q1 — 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A01QEVM-270 — TPS62A01-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter with power save mode

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A01QEVM-270 — TPS62A01-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter with power save mode

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A01-Q1 和 TPS62A01A-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-29
证书 TPS62A01QEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频