TPS62A01AEVM-190

TPS62A01AEVM-190

立即订购

概述

TPS62A01AEVM-190 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A01A 1A 降压转换器,后者具有 1% 反馈精度和强制 PWM 运行模式,采用厚度为 0.6mm 的 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 37.6mm²,最大厚度为 1.2mm。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 1.0A
  • 最大解决方案高度为 1.0mm
  • 总解决方案尺寸为 37.6mm²
  • 0°C 和 85°C 之间的反馈精度为 1%
  • 强制 PWM 模式运行
DC/DC converters
TPS62A01A — 具有强制脉宽调制的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021-11-16
证书 TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频