TPS62968EVM

TPS62968EVM

立即订购

概述

TPS62968 评估模块 (EVM) (SR142) 有助于评估 TPS62968、TPS62966 和 TPS62964。SR142 使用 8A TPS62968 在 3V 至 17V 输入电压下输出 0.6V 电压。由于具有极低的噪声,TPS62968 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替代产品。

特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 30uVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10uVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)展频调制(可选)
  • 整个温度范围内输出电压精度为 +/-1%
DC/DC converters
TPS62964 — 0.6V VOUT、17V VIN、4A、低噪声、低纹波降压转换器 TPS62966 — 0.6V VOUT、17V VIN、6A、低噪声、低纹波降压转换器 TPS62968 — 0.6V VOUT、17V VIN、8A、低噪声、低纹波降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62968EVM — TPS62968 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62968EVM — TPS62968 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62968 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-9
证书 TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频