TPS62933PEVM

TPS62933PEVM

立即订购

概述

TPS62933P 是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围。它非常适合由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。它支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。超低静态电流 (ULQ™) 延长电池寿命特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。开关频率可以通过配置 RT 引脚在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行设置,从而优化系统效率、滤波尺寸和带宽。

TPS62933P 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 3.8V 至 30V 输入范围内以 3A 电流提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS62933P EVM 的性能。

特性
  • 3.8V 至 30V 输入电压范围
  • 0.8V 至 22V 输出电压范围
  • 高达 3A 输出电流
  • PFM、PSM、Eco-mode
  • 可选频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 8 引脚 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装
DC/DC converters
TPS62933P — 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62933PEVM — TPS62933P evaluation module for 3-A, synchronous buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62933PEVM — TPS62933P evaluation module for 3-A, synchronous buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62933P 3-A Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-8-10
证书 TPS62933PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频