TPS629211-Q1EVM

TPS629211-Q1EVM

立即订购

概述

TPS629211-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS629211-Q1 1A 降压转换器,后者采用小型 SOT-583 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 10V。TPS629211-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及输入电压低于 10V 或使用 1 至 4 芯锂电池包的任何应用。

特性
  • 4µA IQ
  • SOT-583 封装
  • 3V 至 10V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 1A 输出电流
DC/DC converters
TPS629211-Q1 — 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 10V、1A、高效率、低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS629211-Q1 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-3
证书 TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频