TPS629210EEVM

TPS629210EEVM

立即订购

概述

TPS629210EEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629210E 1A 降压转换器,结温为 -55°C 至 150°C。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629210E 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。

特性
  • 4µA IQ
  • SOT-583 封装
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 1A 输出电流
  • 结温:-55°C 至 150°C
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS629210E 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-25
证书 TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频