TPS62916EVM

TPS62916EVM

立即订购

概述

TPS62916 评估模块 (EVM) (BSR265) 有助于评估 TPS62916,后者是一款采用 Very Thin Quad Flatpack No-lead HotRod™ (VQFN-HR) 封装的低噪声 (<20 μVRMS) 和低纹波 (<10 μVRMS) 降压电源转换器。TPS62916EVM 使用 6A TPS62916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 输出电压。

特性

低噪声:<20μVRMS
低输出电压纹波:<10μVRMS
输入电压范围:3V 至 17V
输出电流:6A

DC/DC converters
TPS62914 — 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、4.5A 低噪声和低纹波降压转换器 TPS62914-Q1 — 配备集成式铁氧体磁珠滤波器的汽车类 3V 至 17V 输入、4.5A 低噪声降压转换器 TPS62916 — 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、6A 低噪声和低纹波降压转换器 TPS62916-Q1 — 配备集成式铁氧体磁珠滤波器的汽车类 3V 至 17V 输入、6A 低噪声降压转换器 TPS62916E — 具有工作温度范围的 17V 输入电压、6A 低噪声、低纹波降压转换器 TPS62918 — 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、8A 低噪声和低纹波降压转换器 TPS62918-Q1 — 配备集成式铁氧体磁珠滤波器的汽车类 3V 至 17V 输入、8A 低噪声降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62916 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-3
证书 TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频