TPS62867EVM-121

TPS62867EVM-121

立即订购

概述

TPS62867EVM-121 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62867,
TPS62867 是采用 1.5mm × 2.5mm QFN 小型封装且具有 DCS-Control™ 功能的 6A 降压转换器。此 EVM 通过
2.4V 至 5.5V 的输入电压输出 0.9V 的输出电压(精度为 1%)。TPS62867 是一种
是用于负载点 (POL) 转换器的高效小型解决方案,面向空间受限的应用,如
摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 输出电流为 6A
  • 引脚对引脚 4A 器件 TPS62865
  • QFN 封装
DC/DC converters
TPS62865 — 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 同步降压转换器 TPS62867 — 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62867EVM-121 — 具有 1% 精度的 5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62867EVM-121 — 具有 1% 精度的 5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 2021-4-14
证书 TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频