TPS62866EVM-051

TPS62866EVM-051

立即订购

概述

TPS62866EVM-051 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62866 6A 降压转换器,后者采用间距为 0.5mm 的小型 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装。此 EVM 通过 I2C 实现 0.4V 至 1.675V 的可编程输出,输入电压为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%。TPS62866 是一款高效、高功率密度解决方案,适用于空间受限应用(例如 FPGA、摄像头模块和固态硬盘 (SSD))的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 通过 I2C 实现的 0.4V 至 1.675V 可编程输出电压
  • 输出电流为 6A
  • 39.2mm² 总解决方案面积
DC/DC converters
TPS62864 — 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 — 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62866EVM-051 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62866EVM-051 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-8
证书 TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频