TPS62843678EVM-030

TPS62843678EVM-030

立即订购

概述

TPS62843678EVM-030 便于评估 TPS62843 系列 600mA 降压转换器,后者具有 275nA IQ,采用具有 0.6mm 间距的 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。此评估模块包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPS62843x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备、智能手机和工业设备)。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.4V 至 3.6V
  • 275nA 静态电流(典型值)
  • 600mA 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
DC/DC converters
TPS62843 — 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62843xEVM-030 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
证书 TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频