TPS62691EVM-076
用于 TPS62691、600 mA、4 MHz、2.2 输出电压高效降压转换器的评估模块
TPS62691EVM-076
概述
TPS6269xEVM-076 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估针对便携式电池供电型应用进行了优化的 TPS6269x 高频同步降压 DC-DC 转换器的性能。此用户指南文档包含原理图、一个印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPS6269xEVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62690/1EVM-076。
特性
- 输入电压范围:2.3V 至 4.8V
- 31µA 静态电流
- 固定输出电压
- 高达 600mA 的输出电流适用于 TPS62691;500 mA 的输出电流适用于 TPS62690
- 4MHz 稳定频率操作
- 解决方案的总尺寸小于 12 mm2
- 19 μA 极低静态电流
- 4MHz 操作带来高效率
立即订购并开发
评估板
TPS62691EVM-076 — 用于 TPS62691、600 mA、4 MHz、2.2 输出电压高效降压转换器的评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) | 2011年 10月 26日 | |||
证书 | TPS62691EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS6269xEVM-076 Evaluation Module | 2011年 9月 15日 |