TPS62660EVM-419

TPS62660EVM-419

立即订购

概述

TPS62660EVM-419 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS62660 降压 DC-DC 转换器。

特性
  • 频率为 6MHz 时,工作效率达 90%
  • 31µA 静态电流
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 6MHz 稳定频率操作
  • 一流的负载和线路瞬态
  • DC 电压总体准确度为 ±2%
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻载 PFM 模式
  • 内部软启动
  • 集成有源断电顺序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要三个表面贴装的外部组件(一个 MLCC 电感器、两个陶瓷电容器)
  • 提供 6 引脚 NanoFree (CSP) 普通封装和超薄封装
DC/DC converters
TPS62660 — 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器 TPS62665 — 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62660EVM-419 — 用于 TPS62660 1000mA、6MHz 同步降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62660EVM-419 — 用于 TPS62660 1000mA、6MHz 同步降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 2010-4-22
证书 TPS62660EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频