TPS62148EVM-034

TPS62148EVM-034

立即订购

概述

TPS62148EVM-034 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62148 直流/直流转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS62148 的标称开关频率为 1MHz,采用 2.0 x 3.0 mm² QFN 小型封装。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 2A 输出电流
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 自动效率增强 AEE™
  • 可调软启动
DC/DC converters
TPS62147 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62148EVM-034 — 具有 fSEL 功能的 17V 输入、2A 输出、降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62148EVM-034 — 具有 fSEL 功能的 17V 输入、2A 输出、降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-18
证书 TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频