TPS62110EVM-101

TPS62110EVM-101

立即订购

概述

The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages from 16V down to 1.2V at an efficiency as high as 95%.

特性
  • Input Voltage: 3.1V to 17V
  • Output Voltage: 1.2V to 16V (adj.)
  • Output Voltage: 3.3V (fixed)
  • Output Voltage: 5V (fixed)
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 20-uA Quiescent Current (Typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protected
  • Available in 16-Pin QFN Package
DC/DC converters
TPS62110 — 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-Q1 — 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62111 — 采用 QFN-16 封装的 3.3V、1.5A、17V 输入电压的降压转换器 TPS62112 — 采用 QFN-16 封装的 5V、1.5A,17V 输入电压降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62110EVM-101 — TPS62110 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62110EVM-101 — TPS62110 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62110 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-10
证书 TPS62110EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频